Fiabiliser avec facilité

Capteur de déplacement Micropulse BTL 7 redondant

Le nouveau capteur de déplacement Micropulse BTL 7 redondant est un système de mesure de déplacement robuste, sans contact physique et avec un principe de mesure absolu ; il est en outre librement configurable. Jusqu'à trois éléments de mesure indépendants et trois électroniques indépendantes sont logés de façon compacte dans une tige. Ceci garantit une génération redondante des signaux ainsi qu'une grande sécurité.

Caractéristiques

  • Résolution, reproductibilité jusqu'à 0,005 mm
  • Boîtier entièrement métallique, classe de protection IP 67
  • Plages de mesure 25…2 000 mm
  • Agrément Germanische Lloyd

Utilisation

Le BTL 7 redondant se prête particulièrement aux applications, pour lesquelles il s'agit de satisfaire à un besoin de sécurité accru directement dans la zone de pression, par exemple, de vérins hydrauliques. Grâce à ses dimensions compactes, le nouveau capteur à tige redondant peut cependant également remplacer simplement des systèmes de mesure de déplacement non redondants déjà installés – souvent sans devoir modifier au préalable les servomécanismes et les équipements, étant donné qu'il dispose des mêmes filetages / tubes de protection que le capteur de déplacement Micropulse BTL 5. Pour le remplacement de tels capteurs de déplacement à tige, le capteur BTL 7 est disponible dans les versions les plus usuelles.

Bref aperçu des formes de construction

BTL7-…-TB-… diamètre de tige : 10,2 mm
Filetage : M18x1,5

BTL7-…-TZ-… diamètre de tige : 10,2 mm
Filetage : ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… diamètre de tige : 21 mm
Filetage : M30x1,5

BTL7-…-TK-… bride enfichable, ø 18h6

Autre plus : économie de coûts grâce à une mise en service plus simple et plus rapide

Le début et la fin de plage sont réglables confortablement sur la totalité de la plage de mesure à l'aide du PC. Même les paramétrages les plus complexes peuvent être réalisés de façon simple et sûre. C'est ainsi qu'il est possible d'enregistrer ou de recharger des jeux de paramètres. Une documentation des paramètres de réglage est également possible.

Vos avantages

  • Fiabiliser des équipements de manière simple
  • Flexibilité du concept de sécurité ; redondance sélectionnable : double ou triple
  • La conception de la machine peut être conservée.
  • Mise en service rapide, courbe caractéristique réglable sur l'ensemble de la plage de mesure
  • Des LED de diagnostic permettent un aperçu optimal de chaque canal actif
  • Sans contact physique et sans usure

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire