Détection capacitive d'objets

C'est très simple avec la nouvelle série Globalprox

Capteurs Globalprox de Balluff

Les capteurs capacitifs pour la détection d'objets allient les possibilités d'utilisation multiples en vue de la réalisation de vos applications et une protection CEM optimale. La série complète comprend des variantes M12, M18 et M30 dans un boîtier en matière plastique et en acier spécial. Le capteur capacitif détecte de façon fiable granulés, produits pulvérulents, visqueux ou liquides. Et la poussière, les réflexions et la structure ou la texture et la couleur de l'objet ne peuvent l'influencer.

Tous les dispositifs peuvent très bien être adaptés à votre application via des potentiomètres. La caractéristique de commutation noyée permet des portées importantes, également pour la détection de pièces en matière plastique.

Capteurs capacitifs Globalprox dans les tâches de comptage

Capteurs Globalprox Balluff en action

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire