Mesure capacitive de niveaux

C'est très simple avec la nouvelle série Globalprox

Capteurs Globalprox de BalluffLes capteurs capacitifs destinés à la détection de niveau allient les possibilités d'utilisation multiples en vue de la réalisation de vos applications et une protection CEM optimale. La série complète comprend des variantes M12, M18 et M30 dans un boîtier en matière plastique et en acier spécial.

Le capteur capacitif détecte de façon fiable le niveau de granulés, de produits pulvérulents, visqueux ou liquides. Poussières, réflexions ou structure / texture et couleur des objets ne l'influencent pas. Les endommagements de la machine dus à une marche à sec sont ainsi évités. Pour la surveillance de fuites, tel que sur les cuves hydrauliques, les capteurs de niveau capacitifs veillent également à la sécurité.

Tous les dispositifs peuvent très bien être adaptés à votre application via des potentiomètres. La caractéristique de commutation non noyée offre des propriétés améliorées lors de la compensation de dépôts adhérents en contact avec le matériel.

Capteur capacitif Globalprox pour la détection de niveau

Capteurs Globalprox Balluff en action

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire