Sicher ist sicher – Daten einfach anschrauben!

Vis de données RFID 13,56 MHz pour un environnement métallique

Il n'est pas toujours possible d'utiliser un porte-pièces au sein du processus de production. Si les informations doivent malgré tout être présentes directement sur l'objet, il est indispensable de pouvoir fixer le support de données simplement sur l'objet et de pouvoir de nouveau le démonter rapidement. Une vis est parfaitement adaptée à cette fin.

Pour les environnements métalliques, Balluff propose les vis de données RFID avec 13,56 MHz, qui peuvent être sans cesse réutilisées. Elles sont disponibles en classe de protection élevée et fonctionnent de façon fiable, même à de grandes distances. Grâce à ISO 15693, elles sont utilisables dans le monde entier.

Domaines d'application

  • Traçabilité de pièces au sein des processus de fabrication
  • Applications à boucle fermée, dans lesquelles le support de données est sans cesse réutilisé
  • Identification d'installations de fabrication, telles que les matrices
  • dans le domaine du montage

Vos avantages

  • Classe de protection élevée
  • Supports de données sous forme de vis, pour une fixation des plus simples
  • Grandes distances pour plus de flexibilité dans votre application
  • Utilisables dans le monde entier grâce à ISO 15693

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire