Capteurs à ultrasons

Pour contrôle de distance et de flèche

Capteurs à ultrasons BalluffLes capteurs à ultrasons, destinés à la mesure de distance analogique, se distinguent par des portées de jusqu'à 6 m. Avec une résolution de 0,2 mm, ils garantissent grâce à une mesure continue la surveillance précise d'objets et de niveaux de remplissage. Les sorties analogiques sont disponibles en 0...10 V DC ou 4...20 mA. Ils sont disponibles avec pente fixe, pente variable ou pente variable avec deux points d'action. Avec les points d'action supplémentaires, un seul capteur assure une tâche alors qu'il en faudrait sinon deux pour réaliser fiablement cette même tâche. Car il est possible d'utiliser au choix un ou deux points d'action, travailler de manière exclusivement analogique ou encore combiner un capteur analogique avec deux points d'action. Ceci apporte davantage de flexibilité, une efficacité accrue et améliore en même temps la sécurité de l'application.

Vos avantages

  • Résoudre simplement les applications difficiles, p. ex. matériaux insonorisants tels que mousse, polystyrène, etc.
  • Maîtriser de façon sûre les conditions environnantes critiques, p. ex. saletés, poussières ou brouillard
  • Détecter de façon très précise, indépendamment de l'objet

Surveillance efficace du niveau de remplissage

Le capteur à ultrasons ne se laisse pas impressionner par les caractéristiques du produit à mesurer. Car il détecte fiablement, sans contact physique, quasiment toutes les matières poudreuses, pâteuses et liquides.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire