Système RFID industriel BIS U – avec grande portée

Saisie rapide de grandes quantités de données dans des applications ultra-dynamiques

Pour une sécurité maximale et une qualité 100 %

Les systèmes industriel RFID BIS U veillent à des cycles rapides de lecture/écriture pour une communication flexible, y compris en présence de grandes quantités de données et au sein d'applications ultra-dynamiques. C'est ainsi que le système BIS U assure une qualité de 100 % et couvre même les grandes distances avec une portée s'étendant jusqu'à 6 m. Et cela de manière particulièrement économique, étant donné que le système BIS U saisit et traite en même temps plusieurs supports de données.

Vos avantages

  • Technologie UHF (868 MHz, UE et 928 MHz, USA)
  • Saisie et traitement de plusieurs supports de données en même temps
  • Distance de lecture/écriture jusqu'à 6 mètres (en fonction des conditions environnementales)
  • Traitement ultra-rapide des données, y compris dans les applications dynamiques
  • Davantage de transparence au sein du processus
  • Boîtier métallique robuste

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire