Concentrateur de capteurs IO-Link avec entrée de code optionnelle

Manipulation simple – moins de coûts – utilisation universelle

Les concentrateurs de capteurs IO-Link codables de Balluff sont une nouveauté sur le marché. Sur ces concentrateurs, l'utilisateur peut écrire et de nouveau lire toutes sortes de données d'identification personnelles. C'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement avantageux en termes de coût, lorsqu'il s'agit par exemple de coder des outils. De surcroît, ils sont simples à utiliser.

En tant qu'interface pour des outils interchangeables, ils offrent un avantage évident :

  • Changements de format rapide et fiables :
    car l'outil est remplacé simplement avec le concentrateur et les données. Et les informations sont transmises via IO-Link directement au système de commande, si bien qu'un contrôle continu du processus est garanti.
  • Installation rapide et économique :
    les câbles multipolaires nécessitant un gros investissement de câblage sont désormais inutiles. Car de simples câbles trifilaires non blindés suffisent. C'est pourquoi l'installation est non seulement extrêmement rapide, elle est également très économique.
  • Réglage rapide :
    grâce au codage simple par le biais du système de commande, les outils neufs sont rapidement opérationnels.

Autres avantages

  • Les concentrateurs de capteurs IP 67 sont utilisables de façon universelle.
  • Selon le type d'appareil, vous disposez de 6 entrées avec surveillance individuelle des canaux ou pouvez décider, pour chacun des 16 canaux, si vous souhaitez l'utiliser comme entrée ou comme sortie. Ainsi, les résultats détaillés tels que surcharges, court-circuits ou ruptures de câble, sont immédiatement disponibles, si bien que vous êtes en mesure, le cas échéant, de réagir directement et de profiter de temps d'immobilisation réduits.
  • L'affichage à LED confortable permet de surveiller facilement l'alimentation et le fonctionnement. Le réglage et la maintenance, mais également les durées d'immobilisation, sont plus rapidement maîtrisés.

Ainsi, les concentrateurs de capteurs codables permettent non seulement de réaliser des économies de coûts et de travail, et de réduire les temps morts. Bien plus, les concentrateurs de capteurs codables garantissent une meilleure efficacité.

Concentrateur de capteurs IO-Link avec entrée de code optionnelle en action


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire