Concentrateur de capteurs IO-Link IP 20

Pour une intégration simple dans la machine

Installation simple avec IO-Link dans des conditions IP 20

Les 16 canaux max. du concentrateur de capteurs / actionneurs IO-Link IP 20 sont librement configurables (entrée/sortie) et satisfont aux exigences en terme de câblage flexible, à faible coût. L'interface IO-Link est raccordée à l'aide d'un câble capteur standard 4 pôles. Le raccordement de la périphérie s'effectue sur des blocs de jonction multipolaire à vis.

IO-Link jusque dans le tableau de commande !

La forme compacte permet un montage simple et cohérent dans des armoires électriques, coffrets de commande et boîtiers de commande. Il suffit de placer le boîtier plastique sur un profilé support selon EN 60175 et de l'enclencher – c'est tout.

IO-Link pour l'intégration dans des appareils et des composants d'appareil.

Pour l'intégration dans des unités de fonctionnement complexes, à espace réduit, des variantes de carte pouvant être intégrées au moyen de boulons d'écartement sont disponibles.

Avantages du concentrateur de capteurs

  • Les entrées peuvent, selon les besoins, être programmées par le biais du paramétrage en tant que contact à ouverture ou contact à fermeture
  • Intégration simple de capteurs antivalents selon DESINA
  • Le courant de charge max. du capteur est de 500 mA
  • Courant de charge max. par sortie : 2 A

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire