Modules de bus de terrain

La nouvelle génération avec d'exceptionnelles possibilités de paramétrage et de diagnostic

Pour l'intégration parfaite de capteurs et d'actionneurs, Balluff a développé des modules de bus de terrain, qui distancent très nettement les types traditionnels en termes de fonctions et de facilité d’emploi. Cette nouvelle génération au design IP 67 fiable et logée dans un boîtier entièrement scellé se distingue par de remarquables possibilités de paramétrage et de diagnostic, qui peuvent être exécutées par le biais de l'afficheur, des LED et du serveur Web intégré.

Afficheur avec caractéristiques sans pareil

L'afficheur permet de consulter toutes les informations qui sont essentielles pour l'initialisation et la maintenance de réseaux de machines. Celles-ci sont faciles à lire grâce à un affichage de texte en clair bien visible, ce qui limite les erreurs de lecture et leurs éventuelles conséquences. Sa manipulation simple – sans outil supplémentaire – offre à un grand confort d'utilisation. Leurs fonctions novatrices font que ces modules de bus de terrain sont sans pareil :

  • Entrée du numéro de station
    Les modules de bus de terrain tels que Profibus ou Devicenet sont adressés par simple appui sur une touche.
  • Les adresses IP des modules Ethernet peuvent être définies confortablement.
    Au lieu de devoir 'utiliser un tournevis, l'adressage s'effectue ici par simple appui sur une touche. Ceci permet de contrôler l'entrée directement sur l'afficheur, si bien que les sources d'erreur sont nettement réduites. Un maniement simple réduit les temps d'immobilisation et permet ainsi d'améliorer la productivité. Pour Profibus et Devicenet, la vitesse de transmission peut être définie tout aussi simplement.
  • Davantage de types d'appareil raccordables
    Etant donné que l'afficheur peut représenter plus de deux suites numériques, la palette de types d'appareils raccordables est nettement étendu, si bien que l'utilisation des appareils est beaucoup plus flexible.
  • Fonction de verrouillage : verrouillage externe via le système de commande
    Une protection supplémentaire contre les manipulations est fournie au moyen d'un verrouillage externe de l'afficheur par l'intermédiaire du système de commande. Les personnes non autorisées se voient interdire l'accès et les temps d'immobilisation sont nettement réduits. Bien entendu, la fonction d'affichage reste activée, si bien que toutes les données peuvent être consultées à tout moment.
  • Affichage multi-information
    La version matérielle et la version logicielle sont affichées, si bien que toutes les données sont présentes en permanence et disponibles pour les mises à jour. Ceci simplifie votre maintenance et vous garantit un service optimal.

LED – bien plus qu'un design astucieux

  • Fonction de diagnostic
    Les modules de bus de terrain Balluff disposent de deux LED.
  • Evénements librement définissables
    Par l'intermédiaire du système de commande, l'utilisateur peut attribuer trois valeurs chromatiques différentes à des événements librement définissables, si bien qu'il peut adapter la fonction à ses exigences personnelles.

Serveur Web intégré

Dans tous les modules Ethernet / IP et Profinet est implémenté un serveur Web intégré en tant qu'outil de diagnostic et de paramétrage. Les états des modules peuvent être visualisés sur l'ordinateur à l'aide d'un simple navigateur, c'est-à-dire sans logiciel particulier. En outre, ces états peuvent être analysés rapidement grâce à des informations enregistrées supplémentaires. Par ailleurs, la représentation 1:1 offre plus de transparence.

Structure dans la topologie linéaire

Nos modules de bus de terrain simplifient la structure du réseau, étant donné qu'ils disposent d'un commutateur intégré à 2 ports. Par ce biais, ils peuvent être reliés directement au système de commande en topologie linéaire, sans l'utilisation d'un commutateur externe coûteux. Tout compte fait, ils représentent une alternative économique pour la topologie en étoile, dont l'installation est fastidieuse.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire