Module CC-Link avec fonctionnalité NPN

Pour un fonctionnement optimal

Extension de la famille CC-Link-EA

Si l'on souhaite approvisionner avec succès les clients finaux de constructeurs de machines sur le marché asiatique, CC-Link est incontournable. CC-Link est la technologie dominante en matière de bus de terrain en Asie. CC-Link intègre en tant que bus de terrain normalisé les composants d'automatisation les plus divers, des fournisseurs les plus divers. En outre, le réseau ouvert est supporté par l'association de partenaires CLPA représentée au plan mondial et promouvant le réseau CC-Link, à laquelle appartiennent plus de 1 000 entreprises.

Pour le fonctionnement optimal

Pour le support de vos activités au sein du marché asiatique, il existe le module d'entrée CC-Link de Balluff, avec fonctionnalité NPN. Les capteurs NPN largement répandus non seulement en Asie, mais aussi au Canada, peuvent ainsi être directement raccordés.

Le module CC-Link NPN étend la grande famille de produits déjà existante des modules CC-Link de Balluff, afin que vous soyez encore plus flexible et que vous puissiez profiter d'un maniement encore plus simple. De surcroît, l'interopérabilité est garantie. Car la certification du module par la CLPA, l'organisation d'utilisateurs CC-Link, est déjà disponible.

Module d'entrée CC-Link avec fonctionnalité NPN

Les modules sont en métal. De ce fait, ils sont très robustes et conviennent pour des environnements hostiles.

Pour un grand confort d'utilisation, nos modules sont munis d'un affichage haute résolution et lumineux, sur lequel il est possible d'entrer l'adresse de nœud, la vitesse de transmission et les informations de module. Le guidage par menus est simple et intuitif. Autre plus : sur l'afficheur sont affichées des informations pertinentes, si bien que les diagnostics sont simplifiés et la disponibilité de l'installation augmente.

Les modules offrent une sécurité supplémentaire, étant donné que les fonctions d'affichage peuvent être verrouillées depuis le système de commande central. Ceci permet d'empêcher les interventions indésirables sur le module.

Produits

BNI CC-Link

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire