Technique de réseau optimale pour une transmission de données fiable et une efficacité améliorée

IO-Link

Qu'est-ce qui rend IO-Link si particulier ?

En tant qu'interface normalisée, universelle et homogène en matière de technique de commande, IO-Link transmet tous les signaux de capteur au système de commande et transmet les données de commande jusqu'au niveau actionneur inférieur. L'automatisation devient ainsi encore plus performante, étant donné qu'IO-Link permet de paramétrer et de diagnostiquer capteurs et actionneurs depuis le système de commande central. IO-Link permet enfin l'intervention du système de commande maître jusqu'au niveau capteur/actionneur. Et ce de manière très simple. Car avec IO-Link, capteurs et actionneurs les plus divers peuvent être câblés de façon rapide et uniforme par le biais d'un câble trifilaire standard. Des systèmes de bus spéciaux ne sont pas nécessaires, étant donné qu'IO-Link fonctionne indépendamment du bus de terrain.

Avantages pour tous les domaines de l'automatisation

IO-Link offre un potentiel considérable en termes d'optimisation et de réduction des coûts au cours du cycle de vie des machines et des installations : grâce à une installation simple, un paramétrage centralisé par l'intermédiaire du système de commande et au moyen de diagnostics continus, si bien que divers domaines, tels que la logistique et la planification, l'installation et la mise en service, le service après-vente et la maintenance, puissent grandement en profiter. De surcroît, la disponibilité de l'installation est nettement améliorée. Découvrez ici de façon détaillée pourquoi cela fonctionne si bien dans tous les domaines.

Logistique et planification → coûts réduits

  • Stockage simplifié grâce à une interface uniforme, universelle pour toutes les variantes
  • Temps de planification et de gestion réduits, étant donné que les variantes et les interfaces sont nettement réduites
  • Coûts réduits, étant donné que la simple utilisation de câbles industriels non blindés est possible
  • Sécurité d'investissement augmentée grâce à un standard ouvert, indépendant du fabricant
  • Vous êtes bien armé pour les exigences futures grâce à une flexibilité maximale en terme de configuration

Service après-vente et maintenance → moins de travail

  • Moins de temps nécessaire pour le suivi grâce à un réajustage automatique
  • Allongement des durées de fonctionnement et d'exploitation des machines grâce à une détection et une localisation sûres des défauts, un remplacement rapide des capteurs et une configuration centralisée des données
  • Volume de maintenance réduit grâce à une détection précoce des défauts

 Installation et mise en service → important gain de temps

  • Intégration simple dans l'environnement de bus de terrain grâce à une interface uniforme et des câbles industriels non blindés conventionnels
  • Temps de mise en service courts, étant donné que le paramétrage est pris en charge par le système de commande
  • Extension progressive grâce à une utilisation simultanée de capteurs et d'actionneurs binaires et analogiques

 Fonctionnement des installations → Stabilité élevée

  • Grande précision de l'automatisation grâce à une transmission directe des données
  • Paramétrage centralisé par le système de commande – y compris sur de grandes distances
  • Réajustage sûr, étant donné que la surveillance des données se déroule en continu (p. ex. maintien d'un niveau de remplissage prédéfini, d'une hystérésis de commutation)
  • Remplacement rapide des capteurs, changement de format rapide grâce à un paramétrage centralisé
  • Capteurs / actionneurs standard et IO-Link utilisables simultanément

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire