Capteur de déplacement Micropulse BTL 7

La nouvelle référence en matière d'hydraulique industrielle

Balluff BTL7Les capteurs de déplacement Micropulse BTL sont des systèmes de mesure de déplacement robustes pour les conditions environnantes extrêmes. Fiable jusqu'à 600 bar, le tube en acier spécial résistant à la haute pression contient l' élément de mesure. Leurs plages de mesure s'étendent entre 25 et 7 600 mm, le début et la fin de plage pouvant être réglés de façon flexible selon la condition d'utilisation. Ce système est particulièrement adapté au contrôle de position des vérins hydrauliques ou à la mesure du niveau de remplissage de liquides agressifs dans les domaines alimentaire et chimique.

Vos avantages

Réduction des coûts de production

  • Paramétrage via interface USB
  • Easy-Setup pour la correction de la plage de mesure
  • Mise en service rapide

Fonctionnalité supérieure

  • Valeurs de position et de vitesse
  • Mesure de position double

Meilleure fiabilité

  • LED d'état pour le diagnostic et l'état de fonctionnement
  • Résistance accrue aux chocs et aux vibrations

Capteur de déplacement Micropulse en action


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire