Sonde de niveau Micropulse SF

Précision maximale pour l'alimentaire et l'hygiène

Sonde de niveau Balluff BTL SFLa sonde de niveau BTL-SF garantit une mesure de précision en continu pour les applications exigeant une hygiène extrême. En acier spécial anticorrosion et avec des arêtes arrondies, elle présente une qualité de surface élevée. Elle satisfait aux normes internationales en matière d'hygiène les plus strictes et présente ainsi toutes les prédispositions pour une mise en œuvre simple des conditions strictes de l'industrie alimentaire. Ainsi, avec la sonde de niveau BTL-SF, vous profitez d'une qualité optimale. Et cela directement du fabricant.

Certification internationale

  • Le matériau 100 % en acier spécial garantit le respect aux normes les plus strictes en matière d'hygiène et une grande longévité
  • Des certificats internationaux garantissent une qualité maximale
  • Mesure de précision en continu de l'ordre du µm garantissant une qualité de remplissage maximale

Vos avantages

  • Neutre par rapport à tous les produits liquides
  • Compense la mousse et fournit par conséquent des valeurs de niveau fiables
  • Sans ajustage lors de l'installation
  • Facile à nettoyer à l'état monté (CIP – Clean in Place)
  • Pour des températures de process jusqu'à 130  °C (SIP – Sterilisation in Place)
  • Interfaces normalisées garantissant un montage flexible
  • Une qualité certifiée au plan international garantit une commercialisation de votre installation dans le monde entier
  • Signal croissant et décroissant disponible

Sonde de niveau Micropulse SF en action

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire