Capteurs optoélectroniques BOS 50K

Famille BOS 50K à lumière rouge et portée élevée

Les nouveaux capteurs de la série BOS 50K forment une famille complète constituée de barrages optiques unidirectionnels et à réflexion, ainsi que de détecteurs optiques avec et sans suppression de l'arrière-plan. Ainsi, les utilisateurs jouissent d'une grande flexibilité dans de nombreux domaines d'application.

Application

Les capteurs optiques fonctionnent avec la lumière rouge et allient performances de pointe et format compact. La lumière rouge visible de ces capteurs optoélectroniques permet une détection d'objets sûre, même à de grandes distances ou dans des conditions ambiantes difficiles. Ainsi, ces capteurs universels se prêtent idéalement à une utilisation dans de nombreux secteurs d'activité, de l'industrie automobile au travail du bois.

Installation simple

Grâce à leur spot lumineux bien visible et à des contours nets, les capteurs sont simples à aligner. Le réglage à l'aide du potentiomètre robuste est rapide, simple et malgré tout précis. Le boîtier en matière plastique simple à monter est également vite installé – grâce à sa robustesse, il peut également être utilisé en environnement hostile. Tous les types sont dotés d'un connecteur M12 à 4 pôles et d'une sortie de commutation PNP. Sa fonction de sortie est disponible en tant que contact à fermeture ou mode antivalent. (NPN et contact à ouverture sont disponibles sur demande).

Sécurité de fonctionnement

Des LED d'affichage bien visibles facilitent les contrôles de fonctionnement pendant le fonctionnement courant. Notamment le détecteur optique avec suppression de l'arrière-plan offre une sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'affichage d'erreur et à la sortie d'erreur.

Types
Détecteur optique avec supp. arr.-plan et distance de détection jusqu'à 2 m

  • détection quasi indépendante de la couleur des objets grâce à une très faible dérive de niveau de gris
  • adaptation précise à l'application à l'aide d'un potentiomètre 10 tours
  • grande sécurité de fonctionnement grâce à un affichage d'erreur et une sortie d'erreur

Détecteur optique diffus avec une distance de détection de jusqu'à 2 m

  • Pas de réflecteur ni de deuxième appareil nécessaire
  • Adaptation précise à l'application à l'aide d'un potentiomètre 270°
  • Affichage de la réserve de fonctionnement pour un alignement simple et une surveillance en fonctionnement

Barrage optique à réflexion avec une portée de jusqu'à 22 m

  • Sûr en présence d'objets brillants en raison d'un pôle de qualité supérieure
  • Adaptation précise à l'application à l'aide d'un potentiomètre 270°
  • Alignement simple, y compris à de grandes distances

Barrage optique unidirectionnel avec une portée de jusqu'à 60 m

  • Immunisé contre la lumière ambiante – avec électronique intelligente et filtres optiques
  • Adaptation précise à l'application à l'aide d'un potentiomètre 270°
  • Visible de loin : lumière rouge visible avec portée élevée

Exemple d'application

Les barrages optiques unidirectionnels surveillent sur les machines pour scieries les troncs d'arbre entrants, afin qu'ils soient correctement alignés et puissent être sciés. Leur portée élevée permet une disposition sûre des capteurs, hors zone de manutention des troncs. La lumière rouge visible facilite l'alignement des capteurs et garantit ainsi une qualité optimale du bois scié.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire