Commutateur Ethernet 5 ports

Liaison simple de composants système avec Ethernet

Les systèmes de réseau basés sur Ethernet prennent de plus en plus d'importance dans le domaine de l'automatisation industrielle. Ils sont rapides à installer et délivrent de façon simple les données de processus au système de commande.

Balluff fournit non seulement une multitude de systèmes basés sur Ethernet et des composants réseau tels que Profinet ou encore Ethernet/IP pour l'équipement de machines et d'installations technologiques mais propose aussi désormais un système Ethernet complet. Nous avons étendu notre gamme Ethernet avec un commutateur (switch) 5 ports : les composants système Ethernet sont ainsi plus faciles à relier avec le réseau Ethernet.

Le commutateur 5 ports permet désormais de relier en étoile jusqu'à cinq appareils sur un composant. Les ports RJ45 du commutateur supportent à la fois les taux de transfert 10 Mbits/s et 100 Mbits/s.

La vitesse de transmission est réglée automatiquement par le biais de la fonction "Négociation". Les erreurs de câblage sont exclues de façon fiable par la fonction "Autocrossing". Le module détecte de façon autonome le type de câble utilisé.

 

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire