Système de mesure de déplacement Micropulse BTL6-­V11V tige BZ

avec Ethernet Industriel en temps réel VARAN

Système de rétroaction VARAN pour axes à régulation hydraulique

Avec le Micropulse BTL6-V11V à tige, Balluff introduit sur le marché le premier système de mesure de déplacement intégrable avec Ethernet Industriel en temps réel VARAN. Les systèmes de mesure de déplacement Micropulse à tige sont intégrés dans la zone sous pression du vérin hydraulique. Là, ils mesurent directement la position actuelle du piston. La mesure dynamique, reproductible et ultra-précise permet d'obtenir une qualité de régulation optimale de l'axe hydraulique. La transmission de données en temps réel extrêmement rapide et sûre du système Ethernet Industriel VARAN et la mesure dynamique précise de la position de piston du Micropulse BTL prédestinent le système pour une utilisation dans des applications exigeantes comportant des axes régulés.

Caractéristiques

  • Détection sans contact physique de la position de mesure
  • Résistant à la pression jusqu'à 600 bar (1 000 bar) pour une intégration directe dans la zone sous pression
  • Insensible à l'encrassement, IP 67
  • Insensible aux chocs et aux vibrations
  • Signal de sortie absolu
  • Longueur de mesure jusqu'à 4 000 mm
  • Montage simple et rapide
  • Solution à connecteur unique permettant d'économiser des coûts système
  • Résolution 15 µm
  • Ecart de linéarité ± 200 µm

Ce qu'apporte Industrial Ethernet en temps réel VARAN

Temps réel VARAN, hot plug ((dé)connexion à chaud), ouvert, sûr, orienté coûts !
Les caractéristiques typiques de l'interface VARAN ouverte sont une transmission de données rapide en temps réel avec des temps de cycle < 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

Idéal pour la technique d'entraînement
La transmission de données sûre en temps réel "dur" fait de VARAN un standard de plus en plus reconnu en matière de technique d'entraînement.

Réduction des coûts de matériel et d'installation

D'énormes coûts liés au matériel et au temps de travail peuvent être économisés notamment lors de l'installation, grâce à une solution à connecteur unique. Chaque connexion enfichable économisée est synonyme d'élimination d'une source d'erreur significative.

Bref aperçu des avantages VARAN

Temps réel "dur"
Temps de cycle < 100 μs, Jitter < 100 ns
Chaque commande est confirmée immédiatement par le destinataire.

Sécurité de données et tolérance aux erreurs élevées
Les messages non acquittés sont répétés encore dans le même cycle de bus.

Topologie de réseau flexible
Structures de machines modulaires : les topologies en étoile, linéaires et arborescentes peuvent être combinées à volonté.

Prix abordable
Du niveau de prix d'une connexion de bus de terrain, étant donné que des composants standard bon marché sont utilisés pour le gestionnaire et le client.

Standard ouvert
Le bus VARAN est un standard ouvert et non propriétaire.

Bus et alimentation dans un unique câble
Acheminement du signal et de l'énergie à l'aide d'un connecteur et d'un câble hybride

Capacité hot plug
En cours de fonctionnement

Vous trouverez d'autres informations sur Industrial Ethernet en temps réel VARAN sous www.varan-bus.net

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire