Capteur de déplacement Micropulse BTL6 profil PF IO-Link

Simple à configurer – Installation et mise en service permettant d'économiser du temps

Les systèmes de mesure de déplacement Micropulse logés dans un boîtier profilé PF sont des systèmes sans contact physique et à principe de mesure absolu, destinés à la mesure précise de déplacements. Ils se distinguent par leur forme très plate et leur structure robuste avec une classe de protection élevée IP 67. La position actuelle de l’axe est "marquée" par l’aimant capteur de position à travers la paroi du profil en aluminium.
Ces systèmes de mesure de déplacement tolèrent un décalage latéral tout comme un décalage en hauteur allant jusqu'à 15 mm.

Avantages et caractéristiques du Profil PF

  • Forme de construction très plate, pour un passage simple
  • Détection sans contact physique de la position de mesure
  • Insensible à l'encrassement, IP 67
  • Insensible aux chocs et aux vibrations
  • Signal de sortie absolu
  • Longueur de mesure jusqu'à 4 570 mm
  • Résolution 1 µm
  • Ecart de linéarité ± 200 µm
  • LED d'erreur et d'état

Technique de mesure de déplacement sans contact physique avec IO-Link

Le Micropulse PF IO-Link est un système de mesure de déplacement absolu, sans contact physique, qui met continuellement à disposition les valeurs mesurées avec une précision au µm, dans un cycle de 1 ms. Ces valeurs mesurées sont transmises directement par voie numérique via IO-Link.

IO-Link est une liaison point-à-point située à un niveau inférieur de toutes sortes de réseaux. Un système IO-Link se compose d'un appareil IO-Link, p. ex. d'un capteur ou d'un actionneur, d'un module IO-Link Master ainsi que du câblage. Les modules Master sont disponibles avec tous les protocoles de bus de terrain courants. Le module Micropulse PF IO-Link est couplé au Master par l'intermédiaire d'un câble de capteur / actionneur standard d'une longueur maximale de 20 m. Le Micropulse PF IO-Link travaille à la vitesse de communication COM3 (230 kbauds), qui atteint un cycle des données de processus de 1 ms avec un module Master 1.1. IO-Link permet de représenter l'interface utilisateur au moyen d'une description IODD (IO Device Description) dans le système d'ingénierie. Grâce au flux d'informations global, toutes les données sont enregistrées de façon centralisée et cohérente, si bien qu'un paramétrage est à tout moment possible et reproductible.

Votre valeur ajoutée avec le Profil PF IO-Link

  • Simple à configurer, rapide à installer et à mettre en service
  • COM3, cycle des données de processus de 1 ms possible, détection sûre de mouvements rapides
  • OTF, paramétrage automatique en cours de fonctionnement ("on the fly")
  • Surveillance et diagnostic continus
  • Vitesse de transmission élevée, cycle des données de processus rapide
  • Câblage économique grâce à un connecteur M12 standard
  • Intégration simple dans le système de commande par l'intermédiaire de modules IO-Link standard ou de concentrateurs de capteurs
  • Approprié pour un environnement industriel hostile, utilisation avec modules maître IO-Link en IP 67 de Balluff

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire