Capteurs capacitifs standard

BCS Q40 Uniflat – compact, format plat

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffLa gamme standard et économique de capteurs capacitifs destinés à la détection d'objets et de niveaux est désormais disponible en version ultraplate : dans un boîtier plastique compact de 40x40x10 mm. Avec raccordement par câble ou câble suivi d’un connecteur.

Utilisation

Le capteur capacitif BCS Q40 Uniflat détecte l'huile ou les granulés à travers des parois non métalliques d'une épaisseur allant jusqu'à 6 mm. Monté sur le fond d’un réservoir, il se transforme en détecteur de fuite idéal.

Exemples d'application

  • Contrôle du contenu de systèmes d'alimentation
  • Contrôle du contenu de suremballages
  • Détection de niveau à travers des cartons d’emballage épais
  • Détection de fuites

Portée

Sa portée est réglable de façon fine de 1 à 20 mm à l’aide d’un potentiomètre 20 tours.
Dans sa version à sortie câble suivi d’un connecteur, le capteur capacitif Q40 Uniflat met à disposition une sortie PNP, qui est disponible soit en tant que contact à fermeture, soit en tant que contact à ouverture.
Avec la variante à câble, la sortie peut aussi être programmée en tant que NPN. Il est bien entendu possible de régler, aussi bien la sortie NPN que PNP, en tant que contact à ouverture ou en tant que contact à fermeture.

Montage

Le capteur capacitif BCS Q40 Uniflat peut être monté noyé et fixé de diverses manières, avec des vis, des serre-câbles ou des équerres. De plus, son départ de câble universel à 45° permet une plus grande flexibilité.

Possibilités de fixation

  • Vis traversantes M4
  • M3 avec écrou prisonnier des deux côtés
  • Montage M4 noyé avec vis DIN 920
  • Equerre support disponible pour système de montage Balluff
  • Serre-câbles pour la fixation sur réservoirs et tubes

Affichage à LED pour tension d'emploi et état de commutation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire