Détecteur optique avec portée énorme

Capteurs optoélectroniques BOS 50K – Technologie Super-Longue-Portée

Pour les tâches complexes

Dans l'automatisation industrielle, les détecteurs optiques conventionnels sont fréquemment utilisés. Cependant, ceux-ci atteignent souvent leurs limites quand il s’agit de grandes portées. Il en est autrement des nouveaux détecteurs optiques Balluff, reposant sur la technologie "Super Longue Portée". Ils résolvent les problèmes pour des tâches complexes précisément là où, les détecteurs optiques à haute énergie échouaient jusqu'à présent, en raison de leur portée.

Distance de détection jusqu'à 3,5 m

Les détecteurs optiques performants de la famille de produits BOS 50K se distinguent par une distance de détection maximale allant jusqu'à 3,5 m. Ils sont simples à utiliser. En outre, leur alignement rapide et précis est facilité par un spot lumineux rouge bien visible.

IO-Link

Dans la version avec IO-Link, il est même possible de configurer individuellement quatre points d'action. Des fonctions IO-Link supplémentaires, telle que la possibilité de définir une zone d'action, offrent des possibilités d'utilisation encore plus variées à ces nouveaux détecteurs optiques BOS 50K Super Longue Portée.

Vos avantages

  • Détecteur optique pour des portées jusqu'ici inégalées
  • Pour la détection d'objets faiblement réfléchissants
  • Facile à aligner : spot de lumière rouge précis, nettement visible
  • Confortable à régler : avec apprentissage ou IO-Link
  • IO-Link : jusqu'à 4 points d'action configurables individuellement

Exemple d'application

BOS 50K Applikation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire