Capteurs et système pour la technique d'entraînement et fluidique

Avec le principe de capteur adapté pour une solution optimale

Si la technique fluidique et d'entraînement doit rester concurrentielle également à l'avenir, les machines mises en œuvre dans ce domaine doivent garantir un degré d'automatisation supérieur et des temps d'immobilisation minimisés. Pour parvenir à ces fins, les exigences suivantes doivent par exemple être satisfaites

  • Changement de produit via le clavier
  • Efficacité énergétique maximale
  • Cadences plus élevées
  • Disponibilité supérieure
  • Temps de changement d'équipement courts

La technique de mesure de déplacement de Balluff est parfaitement parée pour ces défis. En effet, la technique de mesure de déplacement de Balluff offre un large portefeuille pour de nombreuse utilisations différentes – comme p. ex. dans les constructions mécaniques ou pour la génération d'énergies renouvelables et conventionnelles. Car grâce au principe de capteur adapté, vous réalisez ainsi votre solution optimale.

Système de mesure de déplacement Micropulse BTL – à tige
le système de rétroaction pour les axes hydrauliques intégré dans la zone de refoulement du vérin

  • résistant à la pression jusqu'à 1 000 bar
  • analogique, numérique, bus de terrain, Ethernet
  • avec homologations Ex internationales
  • dans un boîtier en acier spécial 34 mm

 

Système de mesure de déplacement Micropulse BTL – Profil
la solution économique pour le montage extérieur

  • robuste et universel
  • plusieurs positions avec un seul système
  • analogique, numérique, bus de terrain, Ethernet
  • distance jusqu'à 15 mm entre le capteur de position et le système. Cela s'appelle sans contact !

 

Systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML
absolus et ultraprécis

  • Résolution jusqu'à 1 µm
  • Absolus ou incrémentiels
  • Sans contact, pour des applications de régulation rapides
  • Petite forme de construction

 

Capteurs inductifs résistant à la haute pression BES
détectent les positions de vannes et les fins de course de vérins hydrauliques sous pression

  • Résistant à la pression d'huile jusqu'à 500 bar
  • Nombreuses formes de construction : mini, court, large, long
  • Binaire ou analogique
  • Avec protection Ex

 

Capteurs de vérin magnétiques BMF
pour une détection de position fiable sur les entraînements pneumatiques

  • Comportement de commutation très précis et fiable
  • Sans contact physique et sans usure
  • Robuste
  • Petit boîtier, possibilité de montage noyé

 

Capteurs de pression BSP
Détection flexible et fiable de pressions

  • Design de boîtier compact
  • IO-Link, analogique, numérique
  • Affichage de pression local
  • jusqu'à -40 °C

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire