Capteurs de vision universels BVS-E

Le capteur universel avec un large spectre d'utilisation

Une gamme diversifiée d'applications

La gamme d'applications du capteur de vision universel BVS-E est extrêmement variée:

  • Du contrôle d'assemblage et de présence
  • En passant par la lecture et la vérification de codes
  • Jusqu'aux applications exigeantes telles que le positionnement de pièces.

Dans n'importe quelle position

Grâce aux outils de traitement d'image basés sur les contours, particulièrement performants, toutes les pièces peuvent être localisées et vérifiées ou comptées dans n'importe quelle position. En outre, il est possible de transmettre l'orientation et la position des pièces via l'interface.

Détection et identification fiables de nombreux codes à grande vitesse

La lecture des codes à barres et des codes DataMatrix est particulièrement rapide et sûre. Il est possible de localiser, lire et vérifier jusqu'à 40 codes par seconde, ce qui rend le BVS-E unique en son genre.

Vos avantages

  • Un seul modèle, une fonctionnalité multiple: pour réduire votre stock magasin
  • Analyse basée sur les contours: localisez et contrôlez des pièces
  • dans n'importe quelle position
  • Interface Ethernet-TCP/IP et RS232: la position des pièces et les résultats d'inspection sont disponibles pour l'API et permettent une meilleure commande de processus
  • Localisation, lecture et vérification rapides de codes. Fiabilité garantie, même à des cadences de pièces élevées

Des prestations de service complètes

Profitez également pour le capteur de vision de notre service

  • Conseil en applications
    Soumettez vos impératifs techniques à notre service d'assistance technique et profitez de notre expertise.
  • Assistance lors de la mise en service
    Pour un démarrage rapide de la production, nous mettons en service votre capteur Vision – par exemple lors de la mise en place d'un dispositif de contrôle optique.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire