Capteurs facteur -1 résistant à la soudure

Dans un boîtier en acier avec revêtement

Les machines travaillant dans les lignes de fabrication de l'industrie automobile sont exposées aux projections de soudure. Ceci a pour conséquence que les capteurs résistant aux soudures traditionnels tombent rapidement en panne en raison des dépôts adhérents.
Balluff a donc développé un revêtement céramique de qualité supérieure pour les capteurs facteur 1 résistant aux soudures. Il empêche les projections de soudure de s'accumuler, il est résistant à l'abrasion et très facile à nettoyer car 'il est constitué d'un mélange de céramique et de PTFE. Ceci permet d'augmenter considérablement la durée de vie. En particulier, le boîtier en acier robuste de ces capteurs résistant aux projections de soudure offre une fiabilité de fonctionnement élevée.

Autres avantages

  • Grande fiabilité dans l'application, même en contact direct avec l'objet
  • Boîtier et identification du capteur optimisés pour l'industrie automobile
  • Idéal pour les applications avec des objets à détecter variables (acier, Al, CuZn et Cu)
  • Capteurs SteelFace 20 × 32 mm : revêtement céramique à résistance élevée, résistant aux projections de soudure
  • Installation et intégration simples grâce à une forme compacte

Domaines d'application

  • Installations de soudage
  • Construction légère
  • Industrie automobile
  • Technique de transport
  • Manipulation
  • Montage
  • Construction de machines spéciales

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire