BIC Q40 bidirectionnel transmet les données dans les deux directions

Les coupleurs inductifs bidirectionnels transmettent l'énergie et les données

Transmission sans contact

Les coupleurs inductifs rendent les contacts enfichables mécaniques superflus. En effet, l'énergie et les données sont transmises par les coupleurs inductifs sans contact, par l'intermédiaire d'un entrefer. Les données sont même transmises dans les deux directions, lorsque le nouveau système de couplage bidirectionnel est utilisé dans le boîtier Unicompact 40×40 avec IO-Link.

La liaison sans usure améliore la disponibilité de la machine

La liaison fiable, sans usure, améliore la disponibilité de la machine et contribue à la réduction des temps d'immobilisation. En même temps, la productivité augmente.

Plug-and-Play

La transmission de données sans contact physique selon la norme IO-Link est réalisée de façon transparente. Cela signifie que le système BIC se comporte de manière "invisible" et peut être intégré sans paramétrage, via "plug-and-play", entre le maître et l'appareil.

Indépendamment du numéro de révision IO-Link, le système dispose d'une interface IO-Link à part entière. Les événements, données de paramètre et de processus sont échangés directement entre le maître et l'appareil.

Séparation mécanique et liaison électrique :
BIC bidirectionnel – l'interface IO-Link sans contact

  • Commande simultanée d'actionneurs et collecte de signaux de capteurs
  • "Power AUX" activable et désactivable pour les actionneurs
  • Installation des plus simples via "plug-and-play"
  • Les fonctionnalités IO-Link franchissent l'appareil
  • Longueur flexible des données de processus

Les principaux domaines d'utilisation

  • Tables rotatives (dans le montage et les machines-outils)
  • Porte-pièces (p. ex. dispositif de serrage des pièces dans les installations de soudage à col de cygne)
  • Machines avec outils interchangeables (presses, outils de moulage par injection)

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire