Le système d'identification pour de grandes quantités de données et des vitesses élevées

Jusqu'à 8 x plus rapide que la norme ISO 15693

Une communication rapide et sans contact grâce à un système RFID industriel est indispensable pour les lignes d'assemblage qui doivent rester compétitives. Le nouveau système d'identification Balluff offre la puissance nécessaire à cette fin : il est 8 fois plus rapide que la norme ISO 15693.

Des supports de données avec des capacités mémoire inégalées et une vitesse de lecture/écriture maximale veillent, conjointement avec l'unité d'exploitation performante BIS V, à des performances optimales : les temps de cycle peuvent être réduits et les cadences de production augmentées.

Toutes les données sont disponibles en temps réel. La gestion décentralisée des données garantit une sécurité maximale.

Vos avantages

  • Grandes capacités mémoire allant jusqu'à 128 koctets
  • Transmission de données très rapide entre l'appareil de lecture/écriture et le support de données
  • Composants robustes, compacts en classe de protection élevée (jusqu'à IP 68)
  • Supports de données sans entretien ni pile avec technologie FRAM offrant des cycles de lecture/écriture quasi illimités
  • Communication de données particulièrement insensible aux perturbations et avec une sécurité élevée
  • Potentiel d'économies en raccordant jusqu'à 4 têtes de lecture/écriture à une unité d'exploitation
  • Combinaison de systèmes RFID et de capteurs par l'intermédiaire d'un module IO-Link Master intégré
  • Une gestion décentralisée des données garantit une sécurité maximale

Groupe motopropulseur

  • Tables rotatives (dans le montage et les machines-outils)
  • Porte-pièces (p. ex. dispositif de serrage des pièces dans les installations de soudage à col de cygne)
  • Machines avec outils interchangeables (presses, outils de moulage par injection)

Exemple d'application

Groupe motopropulseur

Lors du montage de moteurs, de boîtes de vitesses et de composants de châssis, rapidité, sécurité de données et transparence maximales sont exigées. Le système d'identification proposé par Balluff garantit tout cela. Il traite de très grandes quantités de données avec une vitesse maximale.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire