Système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML-S1G

Une précision absolue. Pour des courses de mesure longues

Ultraprécis sur des courses de mesure longues

Le système de mesure de déplacement à codage absolu BML-S1G offre des résolutions élevées de 1, 2, 5 ou 10 µm pour de grandes longueurs de mesure, allant jusqu'à 48 m. Son boîtier présente une taille compacte.

CEM – un fonctionnement sûr

Le boîtier métallique robuste, dont le fond en acier inoxydable est blindé, protège contre les influences électromagnétiques. Il permet un fonctionnement fiable, y compris dans les environnements fortement encrassés.

Montage et installation simples

Grâce au codage absolu, la valeur de position est disponible immédiatement après la mise sous tension. Les tolérances de montage et l'information par LED font du réglage et du montage un jeu d'enfant.

Fonction de diagnostic

La fonction de diagnostic permet une détection rapide des défauts et veille ainsi à des temps d'immobilisation courts lors du réglage et en cas d'apparition de défauts.

Vos avantages

  • Système de mesure absolu pour de grandes longueurs (jusqu'à 48 m)
  • Installation simple grâce à une LED multicolore et une grande tolérance de montage
  • avec interface BISS C ou SSI
  • Précision du système et résolution élevées
  • Boîtier métallique robuste avec fond en acier spécial

Applications typiques

Recopie de position des axes linéaires se déplaçant.
Les contours de découpe sur la découpeuse à jet d'eau sont positionnés de façon fiable sur tous les axes, y compris pour de grandes longueurs. Dans les centres d'usinage pour le bois ou l'aluminium, les trous de perçage et les découpes sont réalisés avec précision.

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire