Mini-capteurs optoélectroniques avec laser

BOS 5K laser, idéal pour la reconnaissance des petites pièces

Petits, compacts et performants
Les capteurs optiques de la famille de produits BOS 5K sont désormais complétés d'un mini-capteur laser : en tant que détecteur optique avec suppression de l'arrière-plan, barrage optique à réflexion et barrage optique unidirectionnel.

Le mini-capteur laser est utilisé dans les applications nécessitant un capteur économique et performant. En raison de sa classe laser 1, il n'a pas besoin de mesures de protection et son boîtier compact est idéal dans des conditions de montage exiguës.

Distance de détection et réserve de fonctionnement élevées
Son faisceau laser fin est bien visible sur de grandes distances, simple à aligner et permet des distances de détection élevées, qui apportent davantage de réserve de fonctionnement.

Domaine d'application principal : reconnaissance des petites pièces dans les processus rapides
Prédestiné pour l'industrie de l'emballage, pour la technique de stockage et de manutention et pour l'industrie mécanique, il convient pour des détections précises telles que la reconnaissance des petites pièces. En outre, sa fréquence de commutation élevée permet son utilisation dans les processus rapides de l'automatisation industrielle.

Maniement simple
Il s'adapte rapidement aux applications. Ainsi, un commutateur rotatif suffit pour la commutation contact à ouverture / fermeture. De plus, sa sensibilité est tout aussi simple à régler – selon le type de capteur, au moyen d'un potentiomètre 6 tours ou 270°.

Principaux avantages en bref

  • Détection de petits objets ou propriétés d'objet
  • Détection fiable d'objets sur de grandes distances
  • Distance de détection élevée, avec une forme compacte
  • Pour les espaces réduits
  • Pour les applications nécessitant un faisceau lumineux visible

Types

Détecteur optique avec suppression de l'arrière-plan et distance de détection allant jusqu'à 300 mm

  • Adaptation précise à l'application au moyen d'un potentiomètre 6 tours
  • Reconnaissance des petites pièces grâce à un faisceau lumineux précis (0,5 mm pour 170 mm)
  • Commutation contact à ouverture / fermeture simple via commutateur rotatif

Barrage optique à réflexion avec distance de détection allant jusqu'à 10 m

  • Adaptation précise à l'application au moyen d'un potentiomètre 270°
  • Reconnaissance des petites pièces grâce à un faisceau lumineux précis (6 mm pour 3 m)
  • Commutation contact à ouverture / fermeture simple via commutateur rotatif

Barrage optique unidirectionnel avec distance de détection allant jusqu'à 30 m

  • Adaptation précise à l'application au moyen d'un potentiomètre 270°
  • Reconnaissance des petites pièces sur de grandes distances grâce à un faisceau lumineux précis (6 mm pour 3 m)
  • Commutation contact à ouverture / fermeture simple via commutateur rotatif

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire