Transmetteurs de pression compacts logés dans un boîtier en acier inoxydable robuste

A installer sur place

Les transmetteurs de pression compacts Balluff garantissent une mesure fiable et durable de la pression. Logés dans un boîtier en acier inoxydable robuste, ils garantissent des mesures fiables et présentent une grande plage de température de –40 à 125 °C. Ceci permet un fonctionnement sûr et garantit une grande longévité de votre installation.

La forme compacte est peu encombrante ; ainsi, le transmetteur peut être installé directement sur place. Le transmetteur de pression compact garantit ainsi des résultats de mesure rapides et précis. En outre, il permet d'économiser des coûts, étant donné que les installations mécaniques coûteuses de conduites hydrauliques peuvent être réduites. Les transmetteurs de pression Balluff bénéficient d'un excellent rapport qualité-prix. Leur utilisation est polyvalente et ils résolvent les tâches les plus diverses en matière de productique.

Applications

  • Machines-outils
  • Hydraulique et pneumatique
  • Pompes et compresseurs

Avantages

  • Plage de température étendue
  • Boîtier métallique robuste
  • Grand choix de produits

Sélectionnez le capteur adapté à votre application en choisissant parmi onze différentes plages de pression, sortie tension ou sortie courant, et différents raccords processus.

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire