Des capteurs de qualité industrielle pour les conditions extrêmes

Développés pour les application sévères Exigences techniques élevées

Exigences techniques élevées

Dans l'environnement industriel règnent souvent des conditions hostiles. Ainsi, la technique mise en œuvre doit pouvoir résister à des sollicitations telles que températures élevées, projections de soudure, éclaboussures de métal en fusion, projection d'étincelles, chocs ou réfrigérants et lubrifiants agressifs. Ces exigences techniques élevées s'appliquent donc dans toutes les branches d'activité.

Capteurs aptes au service en milieu industriel: testés "HALT"

Balluff propose un large éventail en capteurs robustes, accompagnés de câbles orientés application et d'accessoires adaptés. Fabriqués pour venir à bout des situations les plus extrêmes, il sont extrêmement résistants. Dans le cadre de tests "HALT" ("Highly-Accelerated-Lifetime-Test"), il ont fait l'objet de tests de durabilité au sein de notre propre laboratoire accrédité et ont été optimisés dès leur phase de développement pour les utilisations difficiles.

Utilisables de façon polyvalente – pour les applications les plus diverses

Selon la version, ces composants robustes et fiables résistent aux températures ou aux chocs, ou résistent aux produits utilisés dans l'environnement industriel. Ceci garantit la résolution des applications les plus diverses et offre une flexibilité maximale.

Résumé des principales caractéristiques

Températures élevées: des capteurs résistants à la chaleur et des accessoires adaptés offrent des solutions stables à long terme.

Projection d'étincelles et éclaboussures de métal en fusion: technologie résistante, insensible aux parasites, grâce à des capteurs résistant aux soudures et à des revêtements de capteur et de câble résistant aux éclaboussures de métal en fusion. Aucun dispositif de protection nécessaire.

Usure mécanique et chocs: spécialement développés pour les environnements hostiles, les capteurs de qualité industrielle, pourvus d'accessoires adaptés, sont d'une fiabilité extrême, y compris en cas de sollicitation élevée.

Réfrigérants et lubrifiants: ces capteurs et accessoires, conçus pour une utilisation avec des produits agressifs et abrasifs, sont extrêmement résistants.

Avantages des produits particulièrement durables

  • Augmentation de la durée de vie,
  • Amélioration de la disponibilité de l'installation et
  • Réduction des coûts
  • Homologation internationale, disponibilité à l'échelle mondiale

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire