Mini-capteurs capacitifs compacts BCS avec unité d'exploitation IO-Link

L'idéal pour les espaces de montage réduits

Grâce à leurs dimensions compactes, les mini-capteurs capacitifs peuvent être utilisés également dans les espaces réduits. Leur réglage s'effectue confortablement sur l'unité d'exploitation couplée en aval. Une nouvelle unité d'exploitation confort ainsi qu'une nouvelle unité d'exploitation IO-Link compactes sont disponibles pour le montage sur profilé chapeau.

Nombreuses fonctionnalités

  • Choix de la fonction de sortie : PNP / NPN / contact à fermeture / ouverture …
  • … analogique 0–10 V ou 4–20 mA
  • Afficheur à LED
  • Point d'action apprentissable et déclenchable
  • Détection dynamique d'objets
  • Temporisations librement définissables
  • Régulation à deux positions via hystérésis réglable
  • Surveillance de l'entrée capteur
  • Plein accès IO-Link à l'ensemble des fonctions
  • Raccordement "pigtail" et par câble

Versions

La palette de plus de 30 mini-capteurs capacitifs BCS différents comprend des modèles très compacts à partir d'un Ø 4 mm, ainsi que des modèles discoïdes. De plus, toutes les têtes de capteur passives haute température et haute pression peuvent être raccordées. Ainsi, Balluff est le premier fabricant à proposer une série complète de capteurs capacitifs IO-Link.

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire