Solutions pour l'industrie des semiconducteurs

Compact, fiable, performant et précis

Balluff propose pour l'industrie des semiconducteurs une large gamme de capteurs et de systèmes extrêmement fiables, ainsi que la connectique correspondante, afin de satisfaire aux exigences croissantes dans ce domaine : pour le constructeur d'installations et le processus de fabrication lui-même. De même, nos solutions spécifiques aux clients contribuent au fait que les installations destinées à la fabrication de semi-conducteurs sont extrêmement efficaces et peuvent être utilisées avec une disponibilité élevée.

 

Domaines d'application

Détection de niveau et de fuite
Les capteurs capacitifs garantissent les processus dans l'industrie des semiconducteurs

Les capteurs capacitifs BCS de Balluff sont utilisés pour la détection de niveau. Ils détectent toutes les matières – également non conductrices – telles que liquides, granulats et poudres, en contact direct ou à travers des parois de réservoir.
Notre technologie SmartLevel permet de détecter, de façon fiable, pour la première fois également des acides et bases concentrés à travers des réservoirs en matière plastique d'une épaisseur de paroi allant jusqu'à 10 mm. Les capteurs SmartLevel compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute sorte. Leur montage et leur intégration simples, y compris dans des installations existantes, réduisent de surcroît les coûts.

 

Traitement des tranches de silicium – Manipulation pas à pas
Détection fiable de la positon entre les étapes de processus sensibles

La miniaturisation au sein de l'industrie des semiconducteurs suit son cours. Pour les domaines de la manipulation des tranches de silicium et des supports, Balluff propose des mini-capteurs, qui répondent parfaitement à ces exigences. C'est ainsi que différentes technologies au format miniature sont disponibles :
capteurs optoélectroniques, inductifs, capacitifs et à fibres optiques pour la détection d'objets et la mesure de distance.

Les capteurs inductifs Namur se prêtent au domaine basse tension.

Vos avantages

  • Utilisation efficace de l'installation grâce à des produits précis et performants
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à la fiabilité des capteurs
  • Design compact grâce à des solutions de capteurs miniaturisées
 

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire