Capteurs optoélectroniques BOS 6K avec classe de protection élevée

Désormais avec agrément ECOLAB

La famille de produits BOS 6K, dans la classe des compacts, offre de grandes performances et peut être utilisée quasiment partout. La nouvelle génération avec classes de protection élevées IP 67 et IP 69K dispose de l'agrément ECOLAB. Elle convient donc parfaitement à l'industrie alimentaire. Résistant aux produits de nettoyage et aux jets d'eau, elle satisfait aux applications les plus exigeantes.

Large gamme de produits

La gamme de ces capteurs optoélectroniques s'étend des détecteurs optiques (avec et sans suppression de l'arrière-plan [HGA]) aux barrages optiques à réflexion avec et sans autocollimation, en passant par les barrages optiques unidirectionnels. En lumière rouge ou avec la classe laser 1. Par ailleurs, les variantes avec suppression de l'arrière-plan offrent une très faible dérive de niveau de gris. Les capteurs de distance avec une plage de 20 à 80 mm et les détecteurs de contraste laser parachèvent le portefeuille.

Montage et utilisation simples

  • Montage aisé – Concept de fixation intelligent avec queue d'aronde
  • Alignement rapide : lumière rouge et laser sont bien visibles – même sur de grande distances. Les barrages optiques unidirectionnels offrent une portée respectable allant jusqu'à 18 m.
  • Concept de réglage simple, éprouvé : via touches d'apprentissage

Contact à ouverture / fermeture commutable

La fonction à ouverture et à fermeture dans un unique capteur réduit la diversité de variantes, améliore la flexibilité de l'application et permet d'économiser des coûts.

Autres avantages

  • LED intégrées, bien visibles
  • Optique protégée
  • Touches robustes
  • Marquage laser résistant à l'usure
  • Connecteur métallique extrêmement résistant
  • Nombreux accessoires de montage

Atout supplémentaire

Leur forme compacte rendent ces capteurs idéaux pour les applications, dans lesquelles on dispose de peu de place ou lorsque le système de capteurs doit être subordonné à la conception de la machine et fonctionner de façon discrète.

Exemples d'application

  • Positionnement de mors de serrage
  • Détection de platines
  • Détection de bouteilles transparentes
  • Détection de petits objets dans la technologie d'assemblage

Application

Barrage optique à réflexion pour la détection de bouteilles transparentes

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire