Capteurs optoélectroniques d'excellente précision

Capteurs MICROmote® BOH

Capteurs microoptiques aux caractéristiques techniques inégalées

Les capteurs optoélectroniques MICROmote® se distinguent par leurs composants microoptiques : unités à LED, photodiodes, phototransistors et diodes laser
avec des caractéristiques techniques sans équivalent.

Bref aperçu des caractéristiques

  • Portées élevées
  • Excellente résolution
  • Robustes grâce à un boîtier métallique intégré
  • Câbles électriques ultraflexibles pour la transmission des signaux
  • Utilisation simple via un amplificateur séparé

Ce concept est basé sur notre ligne directrice : un maximum de puissance optique dans un minimum d'espace. C'est pourquoi nous avons développé notre propre technologie de fabrication, l'avons fait breveter et avons créé les conditions permettant aux utilisateurs de résoudre de façon optimale les applications les plus diverses, y compris dans un espace restreint.

Amplificateur séparé

Les capteurs optoélectroniques miniaturisés sont utilisés avec un amplificateur séparé, qui peut être monté de façon décentralisée. Des câbles électriques ultraflexibles assurent la transmission des signaux entre la tête de capteur et l'amplificateur.
Autre avantage : l'amplificateur offre des éléments d'affichage et de commande confortables.

Alternative à la fibre optique

Lorsque des câbles de capteur purement électriques et ultraflexibles sont nécessaires, les capteurs optoélectroniques MICROmote® constituent une alternative technique à la fibre optique.

Un large éventail de produits standard

Les têtes de capteur optoélectroniques disposent de dimensions exceptionnellement réduites, d'excellentes caractéristiques techniques et d'une flexibilité remarquable. Grâce à notre système modulaire, un large éventail de produits standard riches et variés sont disponibles dans un format minimal et avec les avantages uniques les plus divers.

Utilisation

Les capteurs MICROmote® se prêtent particulièrement bien à l'installation dans des éléments de machine mobiles et dans des pinces de robot. Leurs petites dimensions font d'eux la solution idéale dans les espaces de montage réduits.

Autres domaines d'application

  • Détection de position de petites pièces
  • Détection et comptage d'objets
  • Détection de niveau de liquides moussants
  • Mesure de volume et détection de microbulles
  • Applications sous vide poussé

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire