Capteurs à ultrasons BUS, avec résistance chimique et étanchéité maximales

Pour les mesures de niveau de produits agressifs et en surpression

Résistance chimique et étanchéité maximales

Lorsque l'on travaille avec des produits agressifs et avec de la surpression, l'emploi des capteurs à ultrasons BUS M30E2- … est recommandé. Leurs convertisseurs à ultrasons sont protégés avec un film en PTFE ; l'étanchéité par rapport au boîtier en acier inoxydable (acier 1.4571) est assurée au moyen d'un joint torique en FFKM.

Ceci permet d'obtenir une excellente résistance aux produits agressifs, ainsi qu'une résistance chimique maximale. Les capteurs à ultrasons BUS M30E2- …sont par conséquent tout à fait appropriés à l'industrie alimentaire.

Pour des surpressions jusqu'à 6 bar

Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 peuvent être utilisés pour les mesures de niveau sous pression normale ou dans des cuves et réservoirs, dans lesquels règnent une surpression allant jusqu'à 6 bar. Les filtres logiciels spéciaux permettent également l'utilisation dans des réservoirs, qui sont remplis par le haut ou disposent d'un agitateur. Le montage étanche à la pression dans une cuve est réalisé au moyen d'une bride filetée 1".

Versions

Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 sont disponibles avec deux sorties de commutation en version PNP ou avec sortie analogique plus une sortie de commutation PNP. Les variantes avec sortie de commutation offrent trois modes de fonctionnement :

  • Point d'action simple
  • Barrage à réflexion bidirectionnel
  • Mode fenêtre

L'état courant des sorties de commutation ou de la sortie analogique est lisible sur deux LED tricolores.

Autres caractéristiques

  • Deux distances de détection avec une plage de mesure de 30 mm à 1,3 m
  • Apprentissage via deux touches
  • Résolution 0,025 mm à 2,4 mm

Réglage simple des capteurs

Le système "TouchControl" permet de réaliser tous les réglages sur les capteurs. L'afficheur LED à trois caractères offre une bonne lisibilité, indique continuellement la valeur de distance actuelle et commute automatiquement entre affichage en mm et en cm.

Méthode de réglage librement sélectionnable

Pour régler une commutation ou une sortie analogique, l'utilisateur peut, soit entrer manuellement la valeur de la distance désirée, soit utiliser l'apprentissage. L'utilisateur peut donc choisir sa méthode de réglage préférée.

Tous les avantages en bref

  • Possibilité d'utilisation en pression ambiante normale ou en surpression
  • Membrane en PTFE pour la protection contre les produits agressifs
  • Boîtier en acier inoxydable pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Etanchéité par rapport au boîtier assurée au moyen d'un joint torique en FFKM pour une résistance chimique maximale
  • Afficheur numérique avec sortie directe des valeurs mesurées
  • Réglage numérique du capteur via l'afficheur numérique

Application : mesure de niveau dans des cuves

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire