Capteur de déplacement avec interfaces Ethernet temps réel

Pour une mesure de position et de vitesse rapide, précise et absolue

Modèles à tige et profilés avec Profinet, EtherCAT, VARANModèles à tige et profilés avec Profinet, EtherCAT, VARAN
Les capteurs de déplacement Micropulse BTL à tige et profilés, avec Ethernet temps réel, permettent une mesure rapide, précise et absolue de la position et de la vitesse. Ces systèmes sans usure, reposant sur un principe de mesure sans contact, sont insensibles à l'encrassement et sont résistants aux chocs et aux vibrations. Grâce à un échange défini de paramètres, il sont faciles à intégrer dans le système de commande. Ceci permet d'économiser du temps et des coûts.

Données temps réel synchrones

Les capteurs de déplacement supportent des processus de régulation ultra-dynamiques et précis au moyen des technologies Profinet – Isochronous Real Time (IRT), EtherCAT – Distributed Clocks (DC) ou VARAN – Phase Locked Loops (PLL).

32 valeurs mesurées en une seule mesure

Les capteurs de déplacement Micropulse de la série BTL7-V sont capables de détecter et traiter jusqu'à 16 capteurs de position. Deux valeurs peuvent être délivrées pour chaque capteur de position : position et vitesse.

Mode magnétique flexible

La série BTL7-V peut être utilisée dans des modes de 1 à 16 aimants. Le capteur détecte automatiquement le nombre d'aimants présents dans la zone de mesure. Cette fonction facilite le fonctionnement des applications, au sein desquelles le nombre d'aimants varie.

Applications

Les domaines d'application des capteurs de déplacement avec interfaces Ethernet temps réel se situent dans tous les domaines, dans lesquels une dynamique de régulation et une précision élevées sont exigées. Par exemple, dans les domaines suivants :

  • Transformation des matières
  • Industrie des matières plastiques
  • Technologie de formage
  • Industrie alimentaire

Intégration simple des capteurs de déplacement au système de commande et dans le réseau de l'installation

Le capteur de déplacement peut être facilement connecté au système de commande et dans le réseau de l'installation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire