Améliorer la productivité et ménager les ressources grâce à une technologie d'entraînement moderne

Solutions de mesure de déplacement et de capteurs d'une grande efficacité

Lorsqu'il s'agit d'améliorer la productivité, d'interconnecter les processus et de ménager les ressources, il faut recourir à des entraînements performants, intelligents et régulés, disposant de capteurs rapportés ou intégrés pour la recopie et la détection de position.

Balluff propose une large gamme de capteurs et de systèmes de mesure de déplacement reposant sur les technologies les plus diverses, particulièrement adaptées aux exigences modernes imposées à la technologie d'entraînement électrique, hydraulique et pneumatique.

Avec les solutions de capteurs et de capteurs de déplacement, proposées par Balluff, vous avez toujours une longueur d'avance !

Système de mesure de déplacement Micropulse BTL – à tige Le système de recopie pour les axes hydrauliques intégré dans la zone de pression du vérin

  • résistant à la pression jusqu'à 1 000 bar : pour les vérins haute pression performants
  • analogique, numérique, bus de terrain, variantes Ethernet : la diversité d'interfaces avec une adaptation mécanique invariable permet de réduire les délais de conception
  • avec homologations Ex internationales : utilisable dans le monde entier
  • logé dans un boîtier en acier inoxydable de 34 mm : pour les vérins compacts

Exemple d'application

Vérin hydraulique avec système de rétroaction Micropulse compact

Système de recopie pour moteurs avec disque de codage BML

Système de recopie BML S1-G pour entraînements directs jusqu'à 48 m – compatible multirotor

Le système de mesure de déplacement ultraprécis pour les courses longues repose sur un principe de mesure absolu et est doté d'une compatibilité multirotor. Autrement dit : les points de référence sont disponibles immédiatement après la mise sous tension et la position de plusieurs rotors se déplaçant sur un stator, peut être mesurée simultanément.

  • La résolution allant jusqu'à 1 µm augmente l'efficacité et la qualité de l'entraînement
  • Une dynamique et une vitesse élevées accélèrent la production
  • La diversité d'interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) garantit une communication de données insensible aux interférences

Exemple d'application

Entraînement direct avec mesure de déplacement à codage magnétique : BML S1G

Entraînement direct avec mesure de déplacement à codage magnétique : BML S1G

Système de rétroaction absolu BML avec disque de codage – entièrement intégrable

La rétroaction au moyen du codeur Permagnet BML est une alternative aux solutions magnétiques, inductives et optiques traditionnelles pour la régulation précise de moteurs et d'entraînements.

  • Système de mesure absolu : pas de prise de référence compliquée
  • Forme compacte : facilement intégrable pour des entraînements compacts
  • Position du capteur excentrée : non affecté par les tolérances de concentricité
  • Insensible à l'encrassement et aux dépôts : fiabilité élevée

Exemple d'application

Système de rétroaction pour moteurs BML avec disque de codage

Vérin hydraulique avec système de recopie Micropulse compact

Capteurs inductifs BES résistant à la haute pression – détection de positions de vanne et de fins de course de vérins hydrauliques sous pression

  • Résistant à la pression d'huile jusqu'à 500 bar : pour un processus fiable
  • Nombreuses formes de boîtier : mini, court, large, long : optimisé pour l'application
  • Sortie analogique : capteur de distance résistant à la pression, pour les courses courtes
  • Avec protection Ex : utilisable de façon universelle

Exemple d'application

Capteurs inductifs résistant à la haute pression, intégrés dans le vérin hydraulique

Capteurs inductifs résistant à la haute pression, intégrés dans le vérin hydraulique

Capteurs de pression BSP – détection flexible et fiable de pressions

  • Design de boîtier compact
  • IO-Link, analogique, numérique
  • Affichage local de la pression
  • jusqu'à –40 °C

Exemple d'application

Capteurs de pression pour la mesure de pression de fluides de processus

Capteurs de pression pour la mesure de pression de fluides de processus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire