Solutions sur mesure pour la technologie d'entraînement

Système absolu de recopie pour moteurs et détection fiable de position

Solutions de rétroaction pour les entraînements linéaires et rotatifs

Directement intégrables

Les systèmes de capteurs intégrés sont généralement indispensables pour concevoir un entraînement aussi compact que possible. Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML sont préconisés pour l'intégration directe dans des entraînements linéaires et rotatifs. Ces systèmes ultraprécis offrent un grand choix en corps de mesure, pouvant être adaptés de façon flexible aux différentes exigences.

Vos avantages

  • Système de mesure absolu : pas de prise de référence compliquée
  • Grande distance entre le capteur et le disque de codage : mise en service rapide
  • Diversité d'interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) : transmission de données fiable
  • Résolution élevée (17 bits) : pour un positionnement précis

Système de recopie pour moteurs en temps réel

Avec le disque de codage absolu, de forme compacte, vous disposez d'une solution de rétroaction facile à intégrer, ultraprécise et absolue, qui vous permet de mesurer la position réelle de moteurs et d'entraînements. Le système de codeur BML est une alternative aux solutions magnétiques, inductives ou optiques traditionnelles.

Exemple d'application

Système absolu de rétroaction pour moteurs en temps réel avec disque de codage

Système absolu de recopie pour moteurs en temps réel avec disque de codage

Détecter simplement des fins de course, des positions de référence et des positions particulières

Grâce à leur petite taille et leur poids réduit, les mini-capteurs sont préconisés pour les espaces réduits et pour l'utilisation sur des actionneurs et axes mobiles, tels que pinces, portiques de chargement ou dans les applications de "pick and place", où chaque gramme économisé permet d'améliorer l'efficacité énergétique de l'installation.

Vos avantages

  • Les formes compactes améliorent la densité de puissance d'unités d'entraînement
  • Un poids réduit améliore la dynamique de mouvement
  • Très robustes – disponibilité élevée
  • Un rapport qualité-prix optimal réduit les coûts globaux

Mini-capteurs pour la détection de positions particulières dans des unités linéaires

Les capteurs inductifs BES compacts, légers et cependant performants, destinés à la détection de fins de course et de positions de référence offrent une grande liberté pour la conception d'unités linéaires monoaxes ou multiaxes. Grâce à leur forme compacte, ils peuvent être intégrés dans des endroits où aucun autre capteur ne pouvait être installé jusqu'ici.

Exemple d'application

Détection de position simple avec les mini-capteurs

Détection de position simple avec les mini-capteurs

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire