Capteurs de distance optoélectroniques BOD 6K

Avec plage de mesure réglable – pour une adaptation flexible à votre application

Capteurs de distance optoélectroniques BOD 6K

Plage de mesure réglable entre 30 et 200 mm

Les utilisateurs ont désormais davantage de flexibilité pour le positionnement précis de petites pièces. En effet, les nouveaux capteurs de distance optoélectroniques BOD 6K disposent d'une plage de mesure réglable, qui peut être adaptée de façon optimale à différentes applications.

Adaptation personnalisée – apprentissage simple

Leur courbe caractéristique peut être inversée. Les sorties de commutation peuvent être définies individuellement en tant que contact normalement ouvert ou normalement fermé. L'adaptation via la fonction d'apprentissage est simple et rapide. Les capteurs BOD 6K offrent une classe de protection élevée et permettent une précision de haute résolution à un petit prix.

Utilisation

  • Positionnement de petites pièces dans la fabrication et l'assemblage, p. ex. dans l'industrie automobile
  • Positionnement de deux axes linéaires pneumatiques séparés dans les machines automatiques de sertissage

Avantages

  • Plage de mesure réglable entre 30 et 200 mm
  • Sortie analogique 1...10 V avec sortie de commutation supplémentaire
  • Résolution 0,68 mm
  • Sorties de commutation NO/NF, détection sombre / claire, réglables au moyen de touches
  • Apprentissage : plage de mesure et sorties de commutation réglables indépendamment les unes des autres
  • Courbe caractéristique inversable
  • Classe de protection IP 67/IP 69K
  • Certification Ecolab
  • Détection de position précise grâce à une résolution optimisée et la linéarisation de la courbe caractéristique analogique
  • Design compact pour les applications avec tolérances de montage serrées

Contrôle qualité au sein de lignes d'assemblage et de fabrication

Boîtier compact – parfaitement intégrable pour le contrôle qualité au sein de lignes d'assemblage et de fabrication.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire