Blocs d'alimentation avec fonction Heartbeat®

L'alimentation électrique efficace

Différentes catégories de puissanceBlocs d'alimentation avec fonction Heartbeat®
Les blocs d'alimentation intelligents de Balluff avec fonction Heartbeat® alimentent en tension toutes les applications de façon fiable et efficace. Les blocs d'alimentation sont disponibles dans les catégories de puissance 60 W, 120 W, 240 W et 480 W. La fonction "Power-Boost" permet une réserve de puissance de 150 % pour les pointes de consommation.

Affichage du niveau de charge et de stress

Par le biais de la fonction Heartbeat®, le bloc d'alimentation informe l'utilisateur en continu quant à l'état interne de l'appareil. La fonction indique la situation de charge actuelle ainsi que le niveau de stress actuel des composants internes.

Maintenance préventive

Par ailleurs, l'affichage de durée de vie donne une information déterminante pour les concepts de la maintenance préventive ou de la maintenance conditionnelle. Grâce à une surveillance interne continue des paramètres de fonctionnement du bloc d'alimentation, l'utilisateur est averti à temps, avant une défaillance. Par la même occasion, la durée de vie de l'appareil est pleinement exploitée.

IP20 et IP67

La version ultracompacte en IP20 convient pour une utilisation dans l'armoire électrique. Pour une utilisation locale en environnement hostile, des blocs d'alimentation Heartbeat® en IP67 sont disponibles.

Possibilité d'intégration dans des solutions de diagnostic globales

Autre avantage : les fonctions intelligentes peuvent être intégrées via IO-Link directement dans des solutions de diagnostic globales, innovantes. Ces fonctions établissent de nouveaux critères pour les concepts de maintenance modernes de machines et de systèmes.

Avantages

  • Modèle ultra-mince
  • IP20 et IP67
  • Fonctions intelligentes avec Heartbeat®
  • Interface de communication IO-Link

Exemple d'application

Le format compact des blocs d'alimentation IP20 permet d'économiser de la place dans l'armoire électrique

Le format compact des blocs d'alimentation IP20 permet d'économiser de la place dans l'armoire électrique.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire