Lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008 pour Profinet

Connectable directement – Économies de temps, de place et de coûts

Lecteur RFID tout-en-un – ProduitLecteur HF BIS M-4008 – communication directe avec le système de commande

Les lecteurs 13,56 MHz sont utilisés pour l'identification sans contact de supports de données installés sur les pièces et porte-pièces au sein du processus de production. La connexion de ces lecteurs RFID tout-en-un au niveau commande s'effectue directement via l'interface Profinet. Une unité d'exploitation supplémentaire est inutile.

Extension aisée du système

Le switch Ethernet à 2 ports intégré permet d'utiliser le système aussi bien en RT ("Real Time") qu'en "IRT" ("Isochronous Real Time") dans une topologie en ligne ou en anneau. Il est, de plus, simple et économique d'étendre le système puisqu' il n'y a pas besoin de switche externe additionnel. Des données de base de l'appareil sont disponibles sous la forme d'un fichier GSDML en vue d'un paramétrage adapté au produit.

Raccordement économique

Le concept de raccordement simple implique l'utilisation de câbles M12 4 pôles standard bon marché, aussi bien pour l'alimentation que pour l'interface Profinet.

Rapide : lecture de 10 000 octets (max.) par seconde

Les lecteurs BIS M-4008 sont compatibles avec les supports de données conformes à la norme RFID ISO 15693. Ces lecteurs constituent également le bon choix lorsqu'un grand nombre de données doivent être transmises en un minimum de temps : en effet, en combinaison avec les étiquettes à vitesse / mémoire élevée, les lecteurs BIS M-4008 lisent et écrivent plusieurs milliers d'octets par seconde.

Les supports de données installés directement sur la pièce augmentent la flexibilité de la production. Tous les paramètres et toutes les étapes de fabrication peuvent être enregistrés localement, soulageant ainsi le système de commande central. Les supports de données sont disponibles en différentes tailles mémoire allant jusqu'à 128 koctets max.

Montage direct sur le métal

Le boîtier compact et robuste en classe de protection IP67 se prête parfaitement au montage sur panneau au sein d'environnements industriels hostiles. Il peut être monté sans zones libres sur le métal, étant donné qu'il est constitué de zinc moulé sous pression. Une bande de mise à la terre fournie garantit une compatibilité électromagnétique parfaite.

Principales caractéristiques en bref

  • Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, pour un montage direct sur le métal
  • Réduction des coûts de câblage grâce à une connexion Profinet directe
  • Affichage à LED visibles à 360°, permettant un diagnostic directement sur l'installation
  • Serveur Web intégré pour une surveillance d'état confortable à distance
  • Concept de fixation variable pour un montage flexible
  • Support de données adapté à chaque application : compatible avec les tags selon la norme RFID ISO 15693 et Balluff High Speed
  • Mise en œuvre de câbles M12 4 pôles standard pour le raccordement de l'alimentation et de l'interface Profinet
  • Programmation S7 simple grâce à des blocs fonctionnels préprogrammés

Utilisation

  • Gestion des flux de matières au sein d'installations de production
  • Systèmes de convoyage dans l'industrie mécanique
  • Lignes d'assemblage
  • Intralogistique

Lecteur RFID tout-en-un – Application

Grâce au concept de fixation flexible, le lecteur peut être monté de façon variable sur le transporteur à rouleaux.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire