Aperçu des nouveaux produits

Visualisation simple d'états de fonctionnement

SmartLight – Colonne de signalisation à LED avec IO-Link

En savoir plus

Tête de lecture/écriture "Short-Range" UHF BIS VU-320

Modèle compact, portée 1 m, configuration automatique

En savoir plus

Capteurs de bande lumineuse avec amplificateur séparé

Détection ultraprécise d'objets dans un espace réduit et dans un environnement poussiéreux

En savoir plus

Blocs d'alimentation IO-Link en IP20 et IP67

Avec surveillance d'état

En savoir plus

Répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension

Pour connecter des connecteurs d'îlot de vannes ou un répartiteur de capteurs standard IO-Link

En savoir plus

Capteurs de distance optoélectroniques BOD 6K

Avec plage de mesure réglable – pour une adaptation flexible à votre application

En savoir plus

Solutions sur mesure pour la technologie d'entraînement

Système absolu de recopie pour moteurs et détection fiable de position

En savoir plus

Capteur de déplacement avec interfaces Ethernet temps réel

Pour une mesure de position et de vitesse rapide, précise et absolue

En savoir plus

Pour une intégration optimale

Systèmes RFID industriels, support de données de référence

En savoir plus

Pour un montage et une utilisation dans un espace réduit

Précision optoélectronique avec lumière rouge et laser dans des formats compacts et performants

En savoir plus

Profinet : modules push-pull pour fibres optiques et câbles cuivre

Pour le câblage en environnement industriel hostile

En savoir plus

Capteurs à ultrasons BUS

Pour les mesures de niveau de produits agressifs et dans les applications en surpression

En savoir plus

Capteurs optoélectroniques d'excellente précision

Capteurs optoélectroniques MICROmote®

En savoir plus

Systèmes absolus de recopie pour la technologie d'entraînement

Capteurs de déplacement BML-S1H compacts, haute résolution et fonctionnant en temps réel

En savoir plus

Dans les espaces réduits

Mini-capteurs capacitifs avec IO-Link et unité d'exploitation confort

En savoir plus

Utilisables de façon polyvalente

Câbles pour environnements hostiles

En savoir plus

Solutions globales

Pour des exigences personnalisées

En savoir plus

Transmetteurs de pression compacts logés dans un boîtier en acier inoxydable robuste

A installer sur place

En savoir plus

Fixation optimale des capteurs

Le système de montage au nouveau design pratique et nouveaux dispositifs de fixation

En savoir plus

Une précision absolue. Pour des courses de mesure longues

Système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1G

En savoir plus

Interface IO-Link sans contact

Les coupleurs inductifs bidirectionnels transmettent l'énergie et les données

En savoir plus

Capteurs Vision BVS-E Universal

Le capteur universel avec un large spectre d'utilisation

En savoir plus

Lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008 pour Profinet

Connectable directement – Économies de temps, de place et de coûts

En savoir plus

Blocs d'alimentation avec fonction Heartbeat®

L'alimentation électrique efficace

En savoir plus

Modules E/S résistant au soudage avec 8 ports IO-Link plus des répartiteurs E/S IO-Link cascadables

Transmission fiable des signaux au sein de champs électriques parasites

En savoir plus

mini.s – Les mini-capteurs compacts et performants

Une grande liberté de conception permet davantage d'applications

En savoir plus

Pour une fabrication optimale avec le Poka Yoke

Aller au but en trois étapes

En savoir plus

Unité d'exploitation RFID BIS V indépendante de la fréquence

Pour haute et basse fréquence : 13,56 MHz et 70 à 455 kHz

En savoir plus

Améliorer la productivité et ménager les ressources grâce à une technologie d'entraînement moderne

Solutions de mesure de déplacement et de capteurs d'une grande efficacité

En savoir plus

Easy-RFID

Solutions d'identification simples pour le montage et la manutention

En savoir plus

Mesure fiable – indépendamment du matériau et de la surface

Capteurs de distance optoélectroniques BOD 23K avec classe laser 1

En savoir plus

Capteurs Global

La gamme complète pour les applications standard – en qualité maximale, au meilleur prix

En savoir plus

Accessoires : connecteurs push-pull

Pour modules push-pull Profinet BNI

En savoir plus

La traçabilité pour la production

Comment optimiser vos processus avec "Industrial Identification" ?

En savoir plus

Capteurs optoélectroniques BOS 6K en classe de protection élevée

Désormais avec agrément ECOLAB

En savoir plus

Systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML

Précision pour les applications rapides

En savoir plus

Avec confort IO-Link

Capteurs inductifs apprentissables

En savoir plus

Bande lumineuse haute résolution

Identifier, comparer, trier

En savoir plus

Capteurs de qualité industrielle pour conditions extrêmes

Pour environnements hostiles

En savoir plus

Mini-capteurs optoélectroniques avec laser

BOS 5K laser, idéal pour la reconnaissance des petites pièces

En savoir plus

Désormais avec IO-Link

Modules Devicenet et EtherCAT avec ports IO-Link, conviviaux

En savoir plus

Jusqu'à 8 x plus rapide que la norme ISO 15693

Le système d'identification pour les grandes quantités de données

En savoir plus

Résistants aux projections de soudure

Capteurs facteur 1 résistant aux soudures, avec boîtier en acier revêtu

En savoir plus