Capteurs de pression haut de gamme

Pour des applications exigeantes dans des plages de température étendues et les environnements hostiles

Capteurs de pression haut de gammeLes capteurs de pression Balluff destinés aux applications haut de gamme sont conçus pour des applications exigeantes, où l'on rencontre des plages de température étendues. Pour cette raison, le capteur de pression haut de gamme peut également être utilisé dans les environnements hostiles.

Son boîtier compact est fabriqué entièrement en acier spécial robuste. Le paramétrage rapide et simple s'effectue selon la norme VDMA.

Caractéristiques

  • Boîtier en acier spécial compact
  • Affichage de pression local
  • Sorties de commutation binaires
  • Signaux de sortie analogiques
  • 600 bar
  • −40 °C ... 125 °C
  • IP 67

Domaines d'application possibles

  • Eoliennes
  • Zone littorale
  • Installations frigorifiques et de climatisation

Surveillance de la pression hydraulique dans une éolienne

Capteurs de pression Balluff en action

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire