Coupleurs inductifs avec interface IO-Link

Déconnexion rapide et simple de l'énergie et des signaux

Transmission flexible de l'énergie et des données

Transmettre l'énergie et les signaux par rapport à des objets en mouvement est toujours techniquement complexe, souvent difficile ou parfois même impossible.Ceci vient du fait que les câbles ne peuvent résister aux mouvements que pendant une période limitée. Les systèmes de couplage inductifs, qui sont capables de transmettre l'énergie et les données simultanément et sans contact physique via un entrefer de 5 mm, permettent d'y remédier.

Jusqu'à 16 capteurs sur un système

Grâce à leur interface IO-Link les coupleurs permettent de réaliser des tâches exigeantes : l'énergie et les données de processus sont transmises de façon fiable et flexible vers un maximum de16 capteurs. Le temps de câblage de la transmission parallèle est également nettement réduit grâce à l'interface IO-Link.

Transmettre jusqu'à quatre signaux analogiques

Une autre variante du coupleur inductif avec IO-Link permet de transmettre simultanément jusqu'à quatre signaux analogiques, si bien que les signaux de systèmes de mesure peuvent également être transmis sans contact physique.

Applications

Des applications typiques sont le changement d'outil dans les cellules d'usinage automatiques ou dans la robotique.

Vos avantages

  • Pas d'usure mécanique
  • Disponibilité accrue de l'installation
  • Sans entretien

Grâce au couplage IO-Link

  • jusqu'à 16 capteurs peuvent être raccordés par système
  • l'intégration à des systèmes de bus est possible

Transmission anti-écoute

  • L'échange de données ne s'effectue que là où il est exigé
  • Pas d'interférences avec les domaines voisins

Description d'application
Le capteur détermine si la pièce est fixée en bonne position sur la table à transfert circulaire et transmet les signaux sans contact physique.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire