Capteurs inductifs ─ Supershorties

Optimisés pour la technique de manutention

Les "SuperShorties", les plus petits capteurs inductifs de Balluff, permettent la détection de position au sein d'installations, dans lesquelles il n'y avait jusqu'ici pas de place pour les capteurs. Leur mise en œuvre permet de miniaturiser davantage les composants, étant donné que les "SuperShorties" ne prennent presque aucune place.

Caractéristiques

  • Montage simple par collage du capteur
  • Mise en œuvre flexible grâce à un départ de câble radial optionnel

Dimensions minimales – performances maximales – dans un espace réduit

  • Possibilité de montage intégré, y compris dans les unités compactes telles que les unités linéaires, vannes et actionneurs

Optimal pour les applications avec dynamique élevée

  • Le poids léger (seulement 0,7 g) permet des applications avec des accélérations extrêmes, p. ex. lors du procédé "Pick-and-Place".

Installation et intégration simples

  • L'électronique est entièrement intégrée dans le boîtier d'une longueur de 6 mm seulement (pas d'amplificateur externe requis).

Capteurs inductifs SuperShorties en action