Mini-capteurs inductifs

Des mini-formes de construction pour une performance maximale

Mini-capteurs Balluff

Installation et intégration simples

Les mini-capteurs inductifs avec électronique intégrée sont conçus pour les détections de position dans des espaces réduits. Lors du montage, ils sont entièrement intégrables ─ dans des composants compacts tels qu'unités linéaires, vannes et actionneurs. Ainsi, il conviennent de manière optimale pour les applications avec dynamique élevée. Car leur faible poids permet des accélérations extrêmement rapides dans les applications.

Formes de construction

Les mini-capteurs inductifs existent en tant que
  • Cylindres en D3...M8
  • Parallélépipèdes avec surface de base rectangulaire en R03...R04 et
  • Parallélépipèdes avec surface de base carrée Q05...Q08.

"SuperShorties"

Les plus petits parmi les petits, les Supershorties, présentent une longueur de boîtier de seulement 6 mm. Et malgré cela, l'électronique complète est intégrée, si bien qu'aucun amplificateur externe n'est nécessaire.

Vos avantages

  • Interrogations de position désormais possibles là où il n'y avait pas de place pour un capteur jusqu'ici
  • Les composants peuvent être miniaturisés davantage car les capteurs requièrent moins de place

Capteurs inductifs SuperShorties en action