Surveillance de position pour l'hydraulique – avec les mini-capteurs

Faciles à intégrer et fiables jusqu'à 500 bar

Capteurs inductifs résistant à la haute pression de BalluffLe modèle M12 est conçu pour le contrôle de position finale de vérins hydrauliques et pour la surveillance de positions de vannes. La tendance en matière d'hydraulique est à la miniaturisation et à l'application de grandes forces dans un espace réduit.

Domaines d'application pour les capteurs inductifs mini.s
Composants hydrauliques miniaturisés suivants :

  • Organes
  • Vannes
  • Vérins blocs

Profitez du nouveau mini.s

  • Capteurs miniatures M8 et M5 résistant à la haute pression
  • Intégration simple dans les actionneurs hydrauliques
  • Portée 1,5 mm (M8) et 1,0 mm (M5)
  • Plage de température -25….+80 °C

Capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS en action