Capteurs inductifs 8x8

Petits, robustes et faciles à intégrer

Capteurs inductifs 8x8 de BalluffAvec les nouveaux Shorties 8x8, vous réalisez une surveillance fiable du fonctionnement de vos processus de production. Grâce à leur boîtier métallique robuste, une longueur hors tout de seulement 20 mm (pour la variante à câble) et leur section de 8x8 mm, les capteurs inductifs peuvent être utilisés de façon optimale dans les applications suivantes :

  • Surveillance de position d'unités linéaires miniaturisées
  • Reconnaissance de petites pièces dans la robotique et l'automatisation
  • Modules "Pick-and-Place"
  • Automates d'implantation de composants

Vos avantages

  • Hauteur de construction de seulement 8 mm dans la direction de détection pour une intégration simple dans les modules
  • Portée augmentée de 2 mm pour plus de réserve de fonctionnement
  • Boîtier métallique robuste pour les environnements hostiles
  • Au choix, avec câble ou connecteurs M8 et M5 pour un raccordement simple au système de commande

Exemple d'application


Capteurs inductifs 8x8 Balluff en action

Surveillance de positions finales et de positions intermédiaires sur les unités linéaires.