Capteurs inductifs 5x5

Les capteurs robustes avec boîtier compact

Capteurs inductifs 5x5 de Balluff

Cinq bonnes raisons pour les capteurs 5x5

un boîtier métallique robuste, compact
deux variantes de portée (possibilité de montage noyé) :
0,8 mm pour les applications précises, 1,5 mm pour plus de réserve de fonctionnement

trois connexions : alimentation (+), masse (-), sortie. Intégration simple dans les commandes standard et spéciales

quatre variantes d'interface

  • PNP à fermeture
  • PNP à ouverture
  • NPN à fermeture
  • NPN à ouverture

Individuels et flexibles

cinq millimètres de hauteur de boîtier dans la direction de détection

Capteurs inductifs BES 5x5 en action