Capteurs inductifs Proxinox

Durs à cuire – Capteurs Proxinox – les produits agressifs laissent les boîtiers en acier inoxydable… de marbre

Capteurs inductifs en acier spécial BalluffLes capteurs Proxinox bravent les processus de nettoyage les plus agressifs. Les détecteurs de proximité inductifs utilisés dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, dans l'industrie chimique et le domaine de la manutention, sont soumis à des méthodes de nettoyage de plus en plus agressives. La technologie des capteurs en acier spécial Proxinox, à laquelle ni les solutions acides ou basiques, ni la vapeur, les mousses ou les appareils de nettoyage à H.P. ne font peur, apportent la solution idéale pour ce genre d'applications.

Les principales caractéristiques

  • Pas de visualisation d'état directement sur le capteur :
    outre l'éventualité d'une infiltration de bactéries, l'orifice pour la LED constitue une source de danger potentiel au cours du nettoyage. C'est pourquoi le dispositif de visualisation d'état a été enrobé dans le plastique transparent du connecteur.
  • Boîtier en acier inoxydable (matériau 1.4571) :
    L'acier inoxydable 1.4571 est le matériau usuel dans l'industrie alimentaire et des boissons. Le connecteur du câble doit être adapté en fonction des différents nettoyants et désinfectants.
  • Contacts dorés :
    cette précaution empêche la corrosion du connecteur en cas de conditions de montage délicates.
  • Désignation de type à gravure au laser ou chimique :
    les processus de nettoyage et de désinfection décollent les plaques signalétiques. Les désignations de type à gravure au laser ou chimique sont résistantes.
  • Joints toriques supplémentaires pour les sollicitations extrêmes :
    les chocs thermiques occasionnés par le nettoyage et la désinfection, provoquent des dilatations importantes et variables des boîtiers en acier et des résines de coulée.

Capteurs inductifs en acier spécial


Capteurs inductifs en acier spécial de Balluff