Capteurs annulaires inductifs

La solution optimale pour le montage automatisé

Capteurs annulaires inductifs de BalluffLes capteurs annulaires inductifs contrôlent l'alimentation de vis, clous et petites pièces similaires. Leur sortie travaille de manière statique, c.-à-d. qu'elle reste active le temps qu'une pièce en métal se trouve dans la zone de sensibilité.

Avantages

  • Installation simple (car possibilité de juxtaposition et de montage universel, empilable avec distance > 20 mm)
  • Très fiable (grâce à un principe de détection inductif)
  • Optimal pour la reconnaissance de petites pièces (avec prolongateur d'impulsions intégré)

Applications

  • Détection de clous, vis, goujons de soudage, etc.
  • Contrôle d'éjection
  • Comptage de pièces
  • Contrôle de rupture de fil
  • Machine à clouer pour la fabrication de palettes
  • Contrôle d'alimentation dans la technique d'assemblage
  • Signalisation d'accumulation dans les flexibles d'alimentation

Capteurs annulaires inductifs BES IKVS en action