Transmission flexible de l'énergie et des données

Avec les coupleurs inductifs

Chaque fois que des modules doivent être séparés et couplés de façon automatisée, les coupleurs inductifs Balluff constituent la bonne solution. Il permettent de transmettre de façon sûre et performante, sans aucun contact physique, l'énergie et les signaux simultanément, par delà un espace libre de 5 mm. Les unités à déconnexion rapide sont simples à manier et sans entretien, étant donné l'absence d'usure mécanique. Ceci signifie que la disponibilité de l'installation est nettement améliorée à l'aide des coupleurs inductifs de Balluff. La transmission des signaux et de l'énergie au travers de cet espace libre est possible non seulement en parallèle mais aussi avec une connexion IO-Link.

Magasin de chargement dans les cellules de robot

Les magasins de chargement alimentent le robot en composants, tels que tôles de carrosserie. Le taux de remplissage des magasins et la position des dispositifs tenseurs doivent être surveillés en permanence à l'aide de capteurs. Lorsqu'un chariot est vide, cet état est signalé et le robot passe au deuxième. A présent, le premier chariot peut être rempli.

Pour la transmission de l'énergie et des signaux vers le chariot, il est possible d'utiliser des coupleurs inductifs comme alternative aux contacts enfichables traditionnels, si bien que les problèmes de contact et la sensibilité aux parasites de la connexion disparaissent.

Vos avantages en bref

  • Transmission fiable de l'énergie et des données (12 W et jusqu'à 16 signaux)
  • Boîtier compact
  • Unités séparables, simples à manier
  • Installation simple par "plug-and-play"
  • Connexion enfichable pour M12 
  • Décalage angulaire possible entre "Base" et "Remote" 
  • Sans entretien 
  • Pas d'usure mécanique 
  • Disponibilité accrue de l'installation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire